Gamme MANOCAB
Données techniques | |
---|---|
Longueur du câble MANOCAB-START |
5 m |
Tension | 24 VDC, max 48 V |
Courant | max. 1 A |
Configuration MANOCAB-START |
Fils nus - M8 femelle 3 pôles |
Câble | PUR exempt d'halogène noir, Ø4,4 mm |
Fils | 3 x 0,25 mm2 |
Rayon de courbure (Installation fixe) | 25 mm |
Cycles d’enfichage | ≥ 100 |
Couple de serrage | 0,2 Nm |
Indice de protection | IP65 |
DECT compatibles | XC10, X100, FS20 |
Matériaux | Bronze, cuivre, zinc, PUR, PP |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids MANOCAB-START |
0,08 kg |
Gamme MANOEOL
Données techniques | |
---|---|
Connecteur | M8 femelle à 3 pôles |
Indice de protection | IP65 |
DECT compatible MANOEOL-X100 MANOEOL-XC10 MANOEOL-FS20 |
X100 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) XC10 (REOL : 3,3 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %) FS20 (REOL : 1,2 kΩ 0,4 W 1 %; RS : 680 Ω 0,4 W 1 %) |
Matériaux | Bronze, plastique, élastomère |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids | 0,015 kg |
MANO-AH
Données techniques | |
---|---|
Longueur du câble | ∼0,6 m |
Tension | 24 VDC, max 48 V |
Courant | max. 1 A |
Câble | PUR exempt d'halogène noir, Ø4,4 mm |
Fils | 3 x 0,25 mm2 |
Indice de protection | IP65 |
Matériaux | Bronze, cuivre, zinc, PUR, plastique |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids | 0,31 kg |
Certifications et conformités | |
---|---|
RoHS | Conforme |
Associativité
DECT | Elément fin de ligne |
---|---|
Gamme FS20 Sinteso FC20xx |
MANOEOL-FS20 |
XC10 Toutes |
MANOEOL-XC10 |
Gamme X100 (1LB compact, mur) Avec E3G086 |
MANOEOL-X100 |