Strombedarf Busgeräte - Basic Documentation - RMK770-1

Kommunikation über KNX Bus

Product Family
Synco
Product Group
Air conditioning controller
Content Language
Deutsch
Content Type
Basic Documentation
Status
Gültig
Date
2013-04-08
Document No
CE1P3127de
Download ID
A6V10075839
Stock No.
BPZ:RMK770-1
Product No.
RMK770-1

Für die Optimierung der anschliessbaren Geräte mit "Busspeisung dezentr = Aus" und der Geräte ohne Busspeisung muss der Strombedarf ab dem KNX Bus berechnet werden.

Strombedarfswerte für Synco Geräte mit "Busspeisung = Aus":

Universalregler RMU7x0, RMU7x0B 5 mA
Heizungsregler RMH760, RMH760B 5 mA
Kesselfolgeregler RMK770 5 mA
Steuerzentrale RMB795, RMB795B 5 mA
Steuer- und Überwachungsgerät RMS705, RMS705B 5 mA
Kommunikationszentrale OZW775 5 mA
Wohnungszentrale QAX9x3 5 mA

Strombedarfswerte für Synco Geräte ohne Busspeisung:

Raumgerät QAW740 7.5 mA
Raum-Controller RXB/RXL 5 mA

Bus-Bediengerät RMZ792

- bei Busanschluss ohne externe Speisung

- bei Busanschluss mit externer Speisung AC 24 V

:
45 mA
5 mA
Kommunikationszentralen OZW771.xx 5 mA
Webserver OZW772.xx 5 mA
VAV-Controller GxB181.1E/KN 5 mA
Raumthermostate RDF, RDG, RDU 20 mA
Raumthermostat RDF600KN 5 mA
Unterputzfühler AQR2570 5 mA
Unterputzfühler AQR2576 15 mA
Raumgeräte QMX3.P02, 30, 34 7.5 mA
Raumgeräte QMX3.P37 10 mA
Raumgeräte QMX3.70, 74 15 mA

Strombedarfswerte für Service-Interface, Koppler und IP Router:

Service-Interface OCI700.1 5 mA

Bereichs-/Linienkoppler N140/x3

Primärlinie (Hauptlinie)

Sekundärlinie (Sublinie)

:
6 mA
8 mA
IP Router N146 ab Bus 1) 10 mA

1) Der IP Router N146 von Siemens bezieht 10 mA ab dem KNX Bus trotz der zusätzlich erforderlichen externen Hilfsspannung AC / DC 24 V. Strombedarf Hilfsspannung: 25 mA bei DC 24 V, max. 800 mW.