Heizen/Kühlen Umschaltung - Basic Documentation - RMK770-1

Kommunikation über KNX Bus

Product Family
Synco
Product Group
Air conditioning controller
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Status
Gültig
Date
2013-04-08
Document No
CE1P3127de
Download ID
A6V10075839
Stock No.
BPZ:RMK770-1
Product No.
RMK770-1

Anwendung

Der neue Funktionsblock "H/K-Umschaltung" ist in den Universalreglern RMU7x0B enthalten und wird zur Umschaltung (Changeover) der Betriebsvorgabe "Heizen" oder "Kühlen" in 2-Rohr-Systemen eingesetzt.

Die Betriebsvorgabe "Heizen" oder "Kühlen" kann im Regler selber erzeugt werden oder als "Heizen/Kühlen Umschaltsignal" über den KNX Bus empfangen werden.

Folgende Umschaltarten der Betriebsvorgabe "Heizen/Kühlen" sind einstellbar:

  • Umschaltung über Digitaleingang, z.B. mit Handschalter oder mit Changeover Thermostat im Vorlauf (schon bei RMU7x0 möglich)

  • Umschaltung über Analogeingang, z.B. nach Aussentemperatur oder nach Vorlauftemperatur

  • Umschaltung nach Kalender (Datum): Wird im Funktionsblock "H/K-Umschaltung" konfiguriert (Häkchen beim Kalender-Symbol)

  • Umschaltung mit Betriebswahlschalter: Wird im Funktionsblock "H/K-Umschaltung" konfiguriert (Häkchen beim Hand-Symbol)

Wirkung der Betriebsvorgabe

Die Wirkung der Betriebsvorgabe "Heizen/Kühlen" ist unabhängig von der Umschaltart.

Sind mehrere Umschaltarten aktiviert, so wird die Betriebsvorgabe nach folgender Priorität bestimmt:

  1. Betriebswahlschalter

  2. H/K Umschalteingang

  3. Heizen/Kühlen nach Kalender

Die Betriebsvorgabe "Heizen/Kühlen" wird in der Wärmeverteilzone und Kälteverteil­zone vom "Umschalt-Regler" allen anderen Reglern gesendet.

In einem hydraulischen Kreis darf die Betriebsvorgabe "Heizen/Kühlen" nur an einer Stelle erfolgen. Werden mehrere H/K Umschaltsignale in der gleichen Verteilzone auf den KNX Bus gesendet, so wird eine Störungsmeldung erzeugt.

Hinweis

Die Betriebsvorgabe "Heizen/Kühlen" soll möglichst beim Vorregler oder Erzeuger aktiviert werden.

Aktivieren der Funktion

Die Funktion "H/K Umschaltung" wird in der Bedienzeile "2-Rohr-System Heizen/ Kühlen" mit der Einstellung "Ja" aktiviert.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g

Bedienzeile Bereich Werkeinstellung
2-Rohr-System Heizen/Kühlen Nein, Ja Nein