Filtereinstellung
"Normal (filtern)"
Die vordefinierte LTE Filtertabelle ist im Siemens Bereichs-/Linienkoppler N140/x3 ab Version R2 und im Siemens IP Router N146 ab Version R4 enthalten.
Mit der Filtereinstellung "Normal (filtern)" werden die LTE Telegramme der aufgeführten Zonen und Zonenadressen gesperrt oder weitergeleitet.
Zonen | LTE Telegramme folgender Zonenadressen werden … | |
---|---|---|
gesperrt | weitergeleitet | |
Geografische Zonen1) | 1…110 | 111…126 |
Wärmeverteilzonen2) | 1…15 | 16…31 |
Kälteverteilzonen3) | 1…15 | 16…31 |
Luftverteilzone | 1…15 | 16…31 |
Kesselfolgezone | 1…8 | 9…16 |
Brauchwasserzone | 1…15 | 16…31 |
Ferien/Sondertage-Zone4) | 1…15 | 16…31 |
Aussentemperaturzone4) | 1…15 | 16…31 |
Sonnenzone4) | 1…15 | 16…31 |
Windzone4) | 1…15 | 16…31 |
LTE-Sendezonen | 1…3839 | 3840…4095 |
LTE-Empfangszonen | 1…3839 | 3840…4095 |
Hinweis
In der Filtertabelle sind die Zonenadressen mit dem Attribut "gesperrt" und die mit dem Attribut "weitergeleitet" vordefiniert und nicht änderbar.
1) Zu den Geografischen Zonen zählen:
Geografische Zone (Apartm.), … (Raum), … (Subzone)
Schaltuhrzone (Apartment), … (Raum), … (Subzone)
Schaltuhr-Slave (Apartment)
Master/Slave Zone (Apartm.), … (Raum), … (Subzone)
QAW-Bedienzone (Apartm.)
2) Zu den Wärmeverteilzonen zählen:
Wärmeverteilzone erzeug'seitig
Wärmeverteilzone verbr'seitig
Wärmeverteilzone Heizfläche
Wärmeverteilzone Lufterwärmer
Wärmeverteilzone Hpt'verteiler
Wärmeverteilzone Vorregler
3) Zu den Kälteverteilzonen zählen:
Kälteverteilzone erzeugerseitig
Kälteverteilzone verbr'seitig
Kälteverteilzone Luftkühler
Kälteverteilzone Kühlfläche
4) Bei diesen Zonen sendet nur ein Gerät LTE Telegramme an mehrere Geräte. Beispiel: Das Gerät, an dem der Aussenfühler angeschlossen ist, erfasst die Aussentemperatur. Nur dieses Gerät sendet den Aussentemperaturwert an die Geräte, welche auch diesen Wert benötigen (mehrfache Verwendung von Fühlerwerten).