Uhrzeitbetrieb - Basic Documentation - RMK770-1

Kommunikation über KNX Bus

Product Family
Synco
Product Group
Air conditioning controller
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Status
Gültig
Date
2013-04-08
Document No
CE1P3127de
Download ID
A6V10075839
Stock No.
BPZ:RMK770-1
Product No.
RMK770-1
Access level
Internet
File Type
html

Der Uhrzeitbetrieb betrifft die Übertragung von Uhrzeit und Datum und wird bei den Steuer-/Regelgeräten RM... auf der Bedienseite "Grundeinstellungen" in Bedienzeile "Uhrzeitbetrieb" eingestellt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen

Uhrzeitbetrieb: Master (Uhrzeitmaster)

Uhrzeitbetrieb: Slave (Uhrzeitslave)

Uhrzeitbetrieb: Autonom

Uhrzeitbetrieb, Steuer-/Regelgerät RM…

Standardwert: Master

Einstellwerte: Autonom / Slave / Master

Einstellwerte

Uhrzeitbetrieb Autonom: Steuer-/Regelgerät RM… empfängt und sendet keine Uhrzeit und kein Datum (Gerät hat eigene Uhrzeit und eigenes Datum).

Uhrzeitbetrieb Slave: Steuer-/Regelgerät RM… empfängt Uhrzeit und Datum vom Uhrzeitmaster.

Uhrzeitbetrieb Master: Steuer-/Regelgerät RM… sendet, ab letzter Zeitsynchroni­sation, zyklisch alle 10 Minuten die Uhrzeit und das Datum über den KNX Bus.

Beispiel

Änderung von
Uhrzeit und Datum

Die Änderung von Uhrzeit und Datum im Uhrzeitmaster kann erfolgen durch:

  • Bediener am Uhrzeitmaster

  • Bediener am Uhrzeitslave mit Fernverstellung

Die Synchronisation der eingestellten Uhrzeit oder des eingestellten Datums durch den Bediener erfolgt beim Drücken des Drehdruckkopfes.

Hinweis

In einem Netzwerk kann immer nur ein Busgerät Uhrzeitmaster sein. Die übrigen Bus­geräte müssen bezüglich Uhrzeitbetrieb als "Slave" oder "Autonom" eingestellt werden.