Bereichs-/Linienkoppler, IP Router - Basic Documentation - RMK770-1

Kommunikation über KNX Bus

Product Family
Synco
Product Group
Air conditioning controller
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Status
Gültig
Date
2013-04-08
Document No
CE1P3127de
Download ID
A6V10075839
Stock No.
BPZ:RMK770-1
Product No.
RMK770-1
Access level
Internet
File Type
html

Einsatz Koppler

Komplexe Netzwerke mit grosser Ausdehnung erfordern Bereichs- und Linienkoppler, wobei zwei Gründe massgebend sind:

  • KNX Netzwerk umfasst mehr als 64 Busgeräte

  • Zulässige Netzwerkausdehnung würde ohne Koppler überschritten

Ein Netzwerk mit Bereichs- und Linienkopplern ermöglicht die Bildung von "Kommuni­kationsinseln" mit dem Ziel, den bereichs- bzw. linienübergreifenden Datenverkehr möglichst klein zu halten. Die Koppler verbinden die "Kommunikationsinseln" auf der Basis der Netzwerk-Schicht (OSI Referenzmodell, Layer 3, Funktion "Router").

Siemens Bereichs-/ Linienkoppler

Empfohlen wird der Bereichs-/Linienkoppler von Siemens, Bestelltypen:

  • 5WG1 140-1ABx3, Kurzbezeichnung N140/x3
    Busanschluss an Hauptlinie und Linie über Busklemmen

Weitere Informationen sind in der Produkt- und Funktionsbeschreibung enthalten (jedem Gerät beigelegt) oder unter:

Einsatz IP Router

IP1) Router sind erforderlich, wenn ein KNX Netzwerk mit einem IP Netzwerk verbunden werden muss.

Der IP Router ist gerätetechnisch nicht identisch zu den Bereichs-/Linienkopplern. Anstelle einer Kopplung innerhalb KNX wird eine Kopplung "KNX - IP Netzwerk" erstellt. Dabei verbindet ein IP Router einen KNX Bereich oder eine KNX Linie mit einem IP Netzwerk.

1) IP = Internet Protocol: Netzprotokoll für den Datenverkehr, das Routing und bei Internetworking für die globale Adressierung

Siemens IP Router

Empfohlen wird der IP Router von Siemens, Bestelltyp:

  • 5WG1 146-1AB01, Kurzbezeichnung N146
    Busanschluss über Busklemmen, IP Netzwerkanschluss über RJ45 Buchse

Weitere Informationen sind in der Produkt- und Funktionsbeschreibung enthalten (jedem Gerät beigelegt) oder unter: http://www.siemens.com/knx-td