Allgemein (unabhängig vom Gerät) | |
---|---|
Betriebsspannung FDnet/C-NET | DC 12…33 V |
Betriebsstrom FDnet/C-NET | Max. 0,75 mA |
Maximalstrom-Kennzahl | 3 |
Externe Stromversorgung:
|
DC 18…32 V
Max. 2 A |
Ein-/Ausgänge als:
|
Serie 110, MS9, Sigmacon, AlgoRex, Synova600, Synova300, Apollo Series 65 / Orbis o. Ä. 32 20 V Transzorbdiode oder EOL22(Ex) DC 24 V ±5 % / max. 1x 1,5 A oder 2x 1 A (Absicherung auf Speisungsleitung 24 V und ausgangsseitig) 3,3 kΩ / 680 Ω, 2,7 kΩ / 560 Ω, 3,3 kΩ |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -30…+65 °C |
Luftfeuchte | ≤85 % rel. (kein Gefrieren und kein Kondensieren bei niedriger Temperatur) |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET |
Anschlüsse:
|
0,2…1,5 mm²
Steckeranschluss, 3,5-mm-Klinkenbuchse |
Farbe:
|
~RAL 9010, Reinweiß Transparent matt ~RAL 9010, Reinweiß |
Schutzart (IEC 60529):
|
IP30
IP65 |
Normen | EN 54‑17, EN 54‑18 |
Zulassungen:
|
G206054 531m/03 3029351 MEDB00003UU |
Systemkompatibilität:
|
FS20, AlgoRex, SIGMASYS FS720 |