FDCI222

FDCIO222 / FDCIO224

Betriebsspannung

DC 12…33 V

Betriebsstrom (Ruhe)

Max. 0,35 mA

Max. 0,75 mA

Relaisausgang

AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA

DC 30 V / 4 A, max. 120 W

Betriebstemperatur

-25…+60 °C

Lagertemperatur

-30…+65 °C

Luftfeuchte, nicht kondensierend

≤95 % rel.

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Anschlüsse:

  • Verbindungsklemmen steckbar

 

 

  • MC-Link

 

0,2…1,5 mm²
(mit Verbindungsklemme DBZ1190‑AB 2,5 mm²)

 

Steckeranschluss
3,5-mm-Klinkenbuchse

Farbe

  • Gehäuse
  • Deckel
  • Gehäuse FDCH221

 

~RAL 9010, Reinweiß

Transparent matt

~RAL 9010, Reinweiß

Schutzart (IEC 60529)

  • Bei Montage auf einer Hut-Tragschiene in einer Brandmeldezentrale
  • Mit Gehäuse FDCH221

 

IP30

 

IP65

Normen

EN 54-17, EN 54-18

Zulassungen

  • VdS
  • LPCB
  • FM

 

G204028

531m/01

3029351

FDCIO222

G204029

531m/02

3029351

FDCIO224

G207001

3029351

  • DNV GL (Marine)

MEDB00003UU

MEDB00003UU

MEDB00003UU

Systemkompatibilität

  • FDnet
  • C-NET

 

FS20, AlgoRex, SIGMASYS

FS720, FC360