Typ | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCI222 | Eingabebaustein inkl. 8 Widerstände, 2 Montagefüße | A5Q00001984 | 0,098 |
FDCIO222 | Ein‑/Ausgabebaustein inkl. 8 Widerstände, 2 Montagefüße | A5Q00002369 | 0,127 |
FDCIO224 | Ein‑/Ausgabebaustein inkl. 8 Widerstände, 2 Montagefüße, für VdS-Schnittstelle | A5Q00018689 | 0,127 |
Zubehör zu Eingabebaustein FDCI222, Ein-/Ausgabebausteine FDCIO222, FDCIO224
Typ | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Gehäuse mit Deckel, Dichtung und Schrauben | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Metall-Gegenmutter M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Verbindungsklemme 0,5…2,5 mm2 (3‑polig) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
TS35 (L = 122 mm) | Hut-Tragschiene TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Ersatzmaterial zu Eingabebaustein FDCI222, Ein-/Ausgabebausteine FDCIO222, FDCIO224
Typ | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Montagefuß | A5Q00003855 | 0,001 |