Meldersockel adressierbar FDB221 / FDB221-AA

Funktion:

  • Meldersockel mit Stelzen für Brandmelder mit adressierbarer Signalauswertung
  • Verbindungsklemmen 'orange', Leiterquerschnitt 0,2…1,5 mm2
  • FDB221-AA enthält zusätzlich die Mikroklemme DBZ1190-AA

Einsatz:

  • Für Unterputz-Kabeleinführung
  • Für Aufputz-Kabeleinführung bis Kabeldurchmesser 6 mm

Meldersockel flach, adressierbar FDB222

Funktion:

  • Meldersockel flach für Brandmelder mit adressierbarer Signalauswertung
  • Verbindungsklemmen 'orange', Leiterquerschnitt 0,2…1,5 mm2

Einsatz:

  • Für deckenbündige Montage, nur für Unterputz-Kabeleinführung

Dichtungseinsatz FDBZ295

Funktion:

  • Zur Erhöhung der Schutzart. Jedoch können Melder nicht mehr mittels Pflücker eingesetzt oder entfernt werden.

Hinweis: Nicht verwendbar zusammen mit dem Melderkennzeichen FDBZ291!

Sockelzusatz FDB291

Funktion:

  • Für die Zuführung von Aufputzleitungen größer Ø 6 mm
  • Meldersockel wird mit Schnappverschluss befestigt

Melderkennzeichen FDBZ291

  • Zur Kennzeichnung der Standortadresse
  • Verwendung nur ohne Meldersockel-Dichtung FDBZ295 möglich

Sockelzusatz feucht FDB293

  • Zum Erreichen einer höheren Schutzart
  • Für die Montage in nasser oder feuchter Umgebung
  • Erforderlich bei Einsatz der Melderheizung FDBH291
  • Erforderlich bei Einsatz des Schutzkorbes DBZ1194 oder des EMV-Schutzkorbes FDBZ294
  • Montage zwischen Meldersockel und Decke
  • Schnelle Montage des Meldersockels: Der Meldersockel wird in den Sockelzusatz feucht FDB293 nur eingerastet.

Sockelzusatz nass FDB295

  • Sockelzusatz nass mit zusätzlicher integrierter Gummidichtung für die Montage in nasser oder feuchter Umgebung
  • Zum Erreichen einer höheren Schutzart
  • Für die Montage in nasser oder feuchter Umgebung
  • Erforderlich bei Einsatz der Melderheizung FDBH291
  • Erforderlich bei Einsatz des Schutzkorbes DBZ1194
  • Montage zwischen Meldersockel und Decke
  • Schnelle Montage des Meldersockels: Der Meldersockel wird in den Sockelzusatz nass FDB295 nur eingerastet.

Melderkennzeichen DBZ1193A

  • Zur Kennzeichnung der Standortadresse
  • Verwendung nur mit dem Sockelzusatz nass FDB295 möglich

Schutzkorb DBZ1194

  • Zum Schutz des Punktmelders vor Beschädigung
  • Montage nur zusammen mit Sockelzusatz feucht FDB293 oder Sockelzusatz nass FDB295

DBZ1190-AA Mikroklemme und DBZ1190-AB Verbindungsklemme

  • Mikroklemme DBZ1190-AA
    • Leiterquerschnitt bis max. 0,5 mm²
  • Verbindungsklemme DBZ1190-AB
    • Leiterquerschnitt bis max. 2,5 mm²
    • Zum Anschluss von zwei externen Alarmindikatoren oder der Kabelabschirmung