Speisung | FDS221-R, FDS221-W | FDSB291 | FDSB292 |
---|---|---|---|
Betriebsspannung | DC 12...33 V | DC 12...33 V | |
Betriebsstrom (Ruhe)
| Max. 250 µA 3,5 mA | Max. 150 µA 1,2 mA | |
Töne | 11 2 Alarmstufen 3 Schallpegel | 11 2 Alarmstufen 2 Schallpegel | 1 1 Alarmstufe 1 Schallpegel |
Schallpegel | 80…99 dB(A) | 78…90 dB(A) | 84 dB(A) |
Ext. Alarmindikator (AI) | 2 | 1 | |
Betriebstemperatur | -25…+70 °C | -25…+70 °C (Daten der Punktmelder beachten) | |
Lagertemperatur | -30…+75 °C | -30…+75 °C | |
Luftfeuchte | ≤95 % rel. | ≤95 % rel. | |
Kommunikationsprotokoll | FDnet | FDnet | Kollektiv |
Leiterquerschnitt am Meldersockel | Gemäß Meldersockel | 0,2…1,5 mm2 | |
Farbe | ~RAL 3000 Feuerrot ~RAL 9010 Reinweiß | ~RAL 9010 Reinweiß | |
Schutzart (IEC 60529) mit
|
Wandmontage mit Zuleitung von unten → IP43, sonst IP40 IP44 IP54 | IP43 - - - - | |
Normen | EN 54‑3, EN 54‑17 | EN 54‑3 | |
Zulassungen
|
G204073 531p 3029351 MEDB00003UV |
G204062 531u 3029351 MEDB00003UV | |
Systemkompatibilität FDnet | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | - |