Funktionsdaten | |
|---|---|
|
Verwendungsbereich | Siehe "Typenübersicht" |
Messelement | Siehe "Typenübersicht" |
Zeitkonstante | Siehe "Typenübersicht" |
Genauigkeit | Siehe "Ausführung" |
Messart und Ausgang | Passiv |
Elektrischer Anschluss | |
|---|---|
|
Schraubklemmen für | 2 x 1,5 mm2 oder 1 x 2,5 mm2 |
Kabeleinführung für | Kabelverschraubung (z. B. M16 x 1,5) |
zul. Leitungslängen | Siehe "Projektierungshinweise" |
Schutzgrad und Schutzklasse | |
|---|---|
|
Geräteschutzklasse | III nach EN 60730-1 |
Gehäuseschutzgrad | IP54 nach EN 60529 |
Umweltbedingungen | |
|---|---|
|
Betrieb
|
|
Lagerung/Transport nach
|
|
Normen und Richtlinien | |
|---|---|
|
Produktnorm | EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung *) |
UL | UL873 http://ul.com/database |
Umweltverträglichkeit | |
|---|---|
|
Die Produkt-Umweltdeklaration CE1E1701*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Werkstoffe und Farben | |
|---|---|
|
Grundplatte | Kunststoff (ASA) |
Haube | Kunststoff (ASA), RAL9003 |
Verpackung | Graukarton |
Masse (Gewicht) | |
|---|---|
|
inkl. Verpackung | ca. 0,093 kg |
*) Die Dokumente können unter www.siemens.com/bt/download bezogen werden.