Produktdaten | |
|---|---|
|
Verwendungsbereich | siehe “Typenübersicht“ |
Messelement | siehe “Typenübersicht“ |
Zeitkonstante t63 | siehe “Typenübersicht“ (bezogen auf Rohroberfläche) |
Messgenauigkeit | siehe "Wirkungsweise" |
Messmedium | Wasser und andere Flüssigkeiten |
Messart und Ausgang | passiv |
Elektrischer Anschluss | |
|---|---|
|
Schraubklemmen für | max. 1x 2,5 mm2 |
Kabeleinführung Pg 11-Verschraubung | Dichttülle für ø5,5...7,2 mm Kabel montierbar |
Zul. Leitungslängen | siehe Datenblatt des Reglers |
Schutzgrad und Schutzklasse | |
|---|---|
|
Geräteschutzklasse | III nach EN 60730-1 |
Gehäuseschutzgrad | IP42 nach EN 60529 |
Werkstoffe | |
|---|---|
|
Gehäuseboden | PA-GF35 |
Gehäusedeckel Befestigungs-Spannband Verpackung | ASA Luran S nichtrostendes Stahlblech Karton |
Umweltbedingungen | |
|---|---|
|
Betrieb
|
|
Transport
|
|
Normen und Richtlinien | |
|---|---|
|
Produktnorm | EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung *) |
Umweltverträglichkeit | |
|---|---|
|
Die Produkt-Umweltdeklaration CE1E1701*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Masse (Gewicht) | |
|---|---|
|
Ohne Verpackung Mit Verpackung | 0,072 kg 0,083 kg |
Farben | |
|---|---|
|
Gehäuseboden | silbergrau, RAL 7001 |
Gehäusedeckel | lichtgrau, RAL 7035 |
*) Die Dokumente können unter www.siemens.com/bt/download bezogen werden.