Mit folgenden Kommunikationsobjekten wird die Funktion „Farbtemperatursteuerung“ gesteuert:

A Farbtemperatur dimmen

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

29

A Farbtemperatur dimmen

wärmer/kälter

3.007 Dimmer Schritt

KLÜ

Funktion:

Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme für das Dimmen der Farbtemperatur des Kanals gesendet.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A Farbtemperatur dimmen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Farbtemperatursteuerung
  • Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung
    • Einstellung: „Farbtemperatur (K) dimmen DPT 3.007

Weitere Informationen:

A Farbtemperaturwert

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

30

A Farbtemperaturwert

16-bit Wert

7.600 Absolute Farbtemperatur (K)

KLÜ

Funktion:

Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme mit einem Farbtemperaturwert für den Kanal gesendet.

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A Farbtemperaturwert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Farbtemperatursteuerung
  • Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung
    • Einstellung: „Farbtemperatur (K) DPT 7.600

Weitere Informationen:

A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

31

A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen

heller/dunkler, wärmer/kälter

250.600 Helligkeit Farbtemperaturregelung

KLÜ

Funktion:

Über dieses Kommunikationsobjekt werden die Telegramme für das Dimmen der Helligkeit und der Farbtemperatur des Kanals gesendet (Länge: 3 Byte).

Bit

23

22

21

20

19

18

17

16

Bedeutung

Dimmen Farbtemperatur (Datenpunkttyp: 3.007 Dimmer Schritt)

Bit

15

14

13

12

11

10

9

8

Bedeutung

Dimmen Helligkeit (Datenpunkttyp: 3.007 Dimmer Schritt)

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Bedeutung

-

-

-

-

-

-

Farbtemperatur

„0“ = ungültig

„1“ = gültig

Helligkeit

„0“ = ungültig

„1“ = gültig

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A Helligkeit und Farbtemperatur dimmen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Farbtemperatursteuerung
  • Parameter „Datentyp bei langem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung
    • Einstellung: „Helligkeit (%) und||Farbtemperatur (K) dimmen DPT 250.600

Weitere Informationen:

A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit

Nr.

Objektname

Funktion

Datenpunkttyp

Flags

32

A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit

Dimmwert + Farbtemperaturwert + Andimmzeit

249.600 Helligkeit Farbtemperaturübergang

KLÜ

Funktion:

Über dieses Kommunikationsobjekt wird ein Helligkeitswert und ein Farbtemperaturwert mit Andimmzeit für den Ausgang empfangen (Länge: 6 Byte).

Bit

47

46

45

44

43

42

41

40

Bedeutung

Andimmzeit (Datenpunkttyp: TimePeriod100MSec, high byte)

Bit

39

38

37

36

35

34

33

32

Bedeutung

Andimmzeit (Datenpunkttyp: TimePeriod100MSec, low byte)

Bit

31

30

29

28

27

26

25

24

Bedeutung

Farbtemperaturwert (Datenpunkttyp: 7.600 Absolute Farbtemperatur (K), high byte)

Bit

23

22

21

20

19

18

17

16

Bedeutung

Farbtemperaturwert (Datenpunkttyp: 7.600 Absolute Farbtemperatur (K), low byte)

Bit

15

14

13

12

11

10

9

8

Bedeutung

Dimmwert (Datenpunkttyp: 5.001 Prozent (0…100 %))

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Bedeutung

-

-

-

-

-

Andimmzeit

„0“ = ungültig

„1“ = gültig

Farbtemperaturwert

„0“ = ungültig

„1“ = gültig

Dimmwert

„0“ = ungültig

„1“ = gültig

Verfügbarkeit:

Das Kommunikationsobjekt „A Dimmwert/Farbtemperaturwert/Dimmzeit“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Farbtemperatursteuerung
  • Parameter „Datentyp bei kurzem Tastendruck“ in der Parameterkarte „Farbtemperatursteuerung
    • Einstellung: „Dimmwert (%)||+ Farbtemperaturwert (K)||+ Andimmzeit (100ms) DPT 249.600

Weitere Informationen: