Mit folgenden Parametern wird die Funktion „Wert senden“ eingestellt:

Parameter der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“

Als Voraussetzung für die Funktion „Wert senden“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“ den Parameter „Funktion Kanal“ wie angegeben einstellen:

Funktion Kanal

Parameter

Einstellungen

Funktion Kanal

Wert senden

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, welche Funktion dem Kanal zugeordnet werden soll.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Funktion Kanal“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar

Weitere Informationen:

Parameter der Parameterkarte „Wert senden“

Auswertung Eingang

Parameter

Einstellungen

Auswertung Eingang

Flanke

Kurzer/langer Tastendruck

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, ob das Senden eines Werttelegramms durch Signalflanken oder durch einen kurzen oder langen Tastendruck am Eingang ausgelöst werden soll. Welche Art von Wert gesendet werden soll, kann über den Parameter „Datentyp“ bestimmt werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • Flanke:
    Bei dieser Einstellung wird das Senden eines Werttelegramms durch eine fallende und/oder steigende Flanke des Signals am Eingang ausgelöst. Ob der Wert bei steigender oder fallender Flanke gesendet werden soll, ist über die Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ und „Wert bei steigender Flanke senden“ einstellbar.
  • Kurzer/langer Tastendruck:
    Bei dieser Einstellung wird das Senden eines Werttelegramms durch einen kurzen oder langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ausgelöst. Ob der Wert bei einem kurzen oder langen Tastendruck gesendet werden soll, ist über die Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ und „Wert bei langem Tastendruck senden“ einstellbar.
    Die Zeitdauer des langen Tastendrucks wird über den Parameter „Langer Tastendruck ab“ eingestellt.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Auswertung Eingang“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden

Weitere Informationen:

Datentyp

Parameter

Einstellungen

Datentyp

Prozentwert (%) DPT 5.001

Wert (8-bit) DPT 5.010

Vorzeichenbehafteter Wert (8-bit) DPT 6.010

Wert (16-bit) DPT 7.001

Strom (mA) DPT 7.012

Farbtemperatur (K) DPT 7.600

Vorzeichenbehafteter Wert (16-bit) DPT 8.001

2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x

Temperatur (°C) DPT 9.001

Beleuchtungsstärke (lx) DPT 9.004

Windgeschwindigkeit (m/s) DPT 9.005

Feuchte (%r.F.) DPT 9.007

CO2-Konzentration (ppm) DPT 9.008

Strom (mA) DPT 9.021

Leistung (kW) DPT 9.024

Regenmenge (l/m²) DPT 9.026

Temperatur (F) DPT 9.027

Tageszeit (d:hh:mm:ss) DPT 10.001

Wert (32-bit) DPT 12.001

Vorzeichenbehafteter Wert (32-bit) DPT 13.001

4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x

Strom (A) DPT 14.019

Energie (J) DPT 14.031

Leistung (W) DPT 14.056

Geschwindigkeit (m/s) DPT 14.065

Temperatur (°C) DPT 14.068

Text (14 Zeichen ASCII) DPT 16.000

Farbe (RGB) DPT 232.600

Farbe (xyY) DPT 242.600

Funktion:

Mit diesem Parameter wird der Datentyp der zu sendenden Werte für die Funktion „Wert senden“ eingestellt.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Datentyp“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden

Weitere Informationen:

Wert bei steigender Flanke senden

Parameter

Einstellungen

Wert bei steigender Flanke senden

sperren

freigeben

Funktion:

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob das Senden eines Werttelegramms durch eine steigende Flanke des Signalzustands am Eingang ausgelöst werden soll. Welchen Datentyp der Wert haben soll, wird vorher über den Parameter „Datentyp“ bestimmt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • sperren:
    Bei dieser Einstellung wird bei steigender Flanke kein Werttelegramm gesendet.
  • freigeben:
    Bei dieser Einstellung wird bei steigender Flanke des Signalzustands am Eingang ein Werttelegramm gesendet. Der Wert wird im Parameter „Wert bei steigender Flanke“ bestimmt, der nach Auswahl von „freigeben“ erscheint.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke

Weitere Informationen:

Wert bei steigender Flanke

Parameter

Einstellungen

Wert bei steigender Flanke

Zulässige Werte abhängig vom ausgewählten Datentyp und von dessen Wertebereich

Funktion:

Dieser Parameter legt den genauen Wert fest, der bei einer steigenden Flanke des Signalzustands am Eingang gesendet wird.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Die zulässigen Werte sind abhängig vom gewählten Datentyp.

Die zulässigen Werte orientieren sich an praxisüblichen Begrenzungen, um Fehlparametrierungen zu minimieren.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei steigender Flanke“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

x-Wert bei steigender Flanke

y-Wert bei steigender Flanke

Parameter

Einstellungen

x-Wert bei steigender Flanke

y-Wert bei steigender Flanke

0...1

Funktion:

Mit dem Parameterpaar „x-Wert bei steigender Flanke“ und „y-Wert bei steigender Flanke“ wird der Farbwert festgelegt, der gesendet wird. Der Farbwert wird anhand eines x- und eines y-Werts des CIE-Normfarbraums definiert.

Der Helligkeitswert des Farbwerts wird über den Parameter „Helligkeitswert bei steigender Flanke (%)“ festgelegt.

Koordinatensystem des CIE-Normfarbraums

Verfügbarkeit:

Die Parameter „x-Wert bei steigender Flanke“ und „y-Wert bei steigender Flanke“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Helligkeitswert bei steigender Flanke (%)

Parameter

Einstellungen

Helligkeitswert bei steigender Flanke (%)

0...100

Funktion:

Mit dem Parameter „Helligkeitswert bei steigender Flanke (%)“ wird der Helligkeitswert des Farbwerts festgelegt, der gesendet wird.

Der Farbwert wird anhand der Parameter „x-Wert bei steigender Flanke“ und „y-Wert bei steigender Flanke“ definiert.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Helligkeitswert bei steigender Flanke (%)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei steigender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Wert bei fallender Flanke senden

Parameter

Einstellungen

Wert bei fallender Flanke senden

sperren

freigeben

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, ob das Senden eines Werttelegramms durch eine fallende Flanke des Signalzustands am Eingang ausgelöst werden soll. Welchen Datentyp der Wert haben soll, wird vorher über den Parameter „Datentyp“ bestimmt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • sperren:
    Bei dieser Einstellung wird bei fallender Flanke kein Werttelegramm gesendet.
  • freigeben:
    Bei dieser Einstellung wird bei fallender Flanke ein Werttelegramm gesendet. Der Wert wird im Parameter „Wert bei fallender Flanke“ bestimmt, der nach Auswahl von „freigeben“ erscheint.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke

Weitere Informationen:

Wert bei fallender Flanke

Parameter

Einstellungen

Wert bei fallender Flanke

Zulässige Werte abhängig vom ausgewählten Datentyp und von dessen Wertebereich

Funktion:

Dieser Parameter legt den genauen Wert fest, der bei einer fallenden Flanke des Signalzustands am Eingang gesendet wird.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Die zulässigen Werte sind abhängig vom gewählten Datentyp.

Die zulässigen Werte orientieren sich an praxisüblichen Begrenzungen, um Fehlparametrierungen zu minimieren.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei fallender Flanke“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

x-Wert bei fallender Flanke

y-Wert bei fallender Flanke

Parameter

Einstellungen

x-Wert bei fallender Flanke

y-Wert bei fallender Flanke

0...1

Funktion:

Mit dem Parameterpaar „x-Wert bei fallender Flanke“ und „y-Wert bei fallender Flanke“ wird der Farbwert festgelegt, der gesendet wird. Der Farbwert wird anhand eines x- und eines y-Werts des CIE-Normfarbraums definiert.

Der Helligkeitswert des Farbwerts wird über den Parameter „Helligkeitswert bei fallender Flanke (%)“ festgelegt.

Koordinatensystem des CIE-Normfarbraums

Verfügbarkeit:

Die Parameter „x-Wert bei fallender Flanke“ und „y-Wert bei fallender Flanke“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Helligkeitswert bei fallender Flanke (%)

Parameter

Einstellungen

Helligkeitswert bei fallender Flanke (%)

0...100

Funktion:

Mit dem Parameter „Helligkeitswert bei fallender Flanke (%)“ wird der Helligkeitswert des Farbwerts festgelegt, der gesendet wird.

Der Farbwert wird anhand der Parameter „x-Wert bei fallender Flanke“ und „y-Wert bei fallender Flanke“ definiert.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Helligkeitswert bei fallender Flanke (%)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Flanke
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei fallender Flanke senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Wert bei kurzem Tastendruck senden

Parameter

Einstellungen

Wert bei kurzem Tastendruck senden

sperren

freigeben

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, ob das Senden eines Werttelegramms durch einen kurzen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ausgelöst werden soll. Welchen Datentyp der Wert haben soll, wird vorher über den Parameter „Datentyp“ bestimmt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • sperren:
    Bei dieser Einstellung wird bei einem kurzen Tastendruck kein Werttelegramm gesendet.
  • freigeben:
    Bei dieser Einstellung wird bei einem kurzen Tastendruck ein Werttelegramm gesendet. Der Wert wird im Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck“ bestimmt, der nach Auswahl von „freigeben“ erscheint.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck

Weitere Informationen:

Wert bei kurzem Tastendruck

Parameter

Einstellungen

Wert bei kurzem Tastendruck

Zulässige Werte abhängig vom ausgewählten Datentyp und von dessen Wertebereich

Funktion:

Dieser Parameter legt den genauen Wert fest, der bei einem kurzen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters gesendet wird.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Die zulässigen Werte sind abhängig vom gewählten Datentyp.

Die zulässigen Werte orientieren sich an praxisüblichen Begrenzungen, um Fehlparametrierungen zu minimieren.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

x-Wert bei kurzem Tastendruck

y-Wert bei kurzem Tastendruck

Parameter

Einstellungen

x-Wert bei kurzem Tastendruck

y-Wert bei kurzem Tastendruck

0...1

Funktion:

Mit dem Parameterpaar „x-Wert bei kurzem Tastendruck“ und „y-Wert bei kurzem Tastendruck“ wird der Farbwert festgelegt, der gesendet wird. Der Farbwert wird anhand eines x- und eines y-Werts des CIE-Normfarbraums definiert.

Der Helligkeitswert des Farbwerts wird über den Parameter „Helligkeitswert bei kurzem Tastendruck (%)“ festgelegt.

Koordinatensystem des CIE-Normfarbraums

Verfügbarkeit:

Die Parameter „x-Wert bei kurzem Tastendruck“ und „y-Wert bei kurzem Tastendruck“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Helligkeitswert bei kurzem Tastendruck (%)

Parameter

Einstellungen

Helligkeitswert bei kurzem Tastendruck (%)

0...100

Funktion:

Mit dem Parameter „Helligkeitswert bei kurzem Tastendruck (%)“ wird der Helligkeitswert des Farbwerts festgelegt, der gesendet wird.

Der Farbwert wird anhand der Parameter „x-Wert bei kurzem Tastendruck“ und „y-Wert bei kurzem Tastendruck“ definiert.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Helligkeitswert bei kurzem Tastendruck (%)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei kurzem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Wert bei langem Tastendruck senden

Parameter

Einstellungen

Wert bei langem Tastendruck senden

sperren

freigeben

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, ob das Senden eines Werttelegramms durch einen langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters ausgelöst werden soll. Welchen Datentyp der Wert haben soll, wird vorher über den Parameter „Datentyp“ bestimmt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • sperren:
    Bei dieser Einstellung wird bei einem langen Tastendruck kein Werttelegramm gesendet.
  • freigeben:
    Bei dieser Einstellung wird bei einem langen Tastendruck ein Werttelegramm gesendet. Der Wert wird im Parameter „Wert bei langem Tastendruck“ bestimmt, der nach Auswahl von „freigeben“ erscheint.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei langem Tastendruck senden“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck

Weitere Informationen:

Wert bei langem Tastendruck

Parameter

Einstellungen

Wert bei langem Tastendruck

Zulässige Werte abhängig vom ausgewählten Datentyp und von dessen Wertebereich

Funktion:

Dieser Parameter legt den genauen Wert fest, der bei einem langen Tastendruck eines am Eingang angeschlossenen Tasters gesendet wird.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Die zulässigen Werte sind abhängig vom gewählten Datentyp.

Die zulässigen Werte orientieren sich an praxisüblichen Begrenzungen, um Fehlparametrierungen zu minimieren.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Wert bei langem Tastendruck“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Wert bei langem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

x-Wert bei langem Tastendruck

y-Wert bei langem Tastendruck

Parameter

Einstellungen

x-Wert bei langem Tastendruck

y-Wert bei langem Tastendruck

0...1

Funktion:

Mit dem Parameterpaar „x-Wert bei langem Tastendruck“ und „y-Wert bei langem Tastendruck“ wird der Farbwert festgelegt, der gesendet wird. Der Farbwert wird anhand eines x- und eines y-Werts des CIE-Normfarbraums definiert.

Der Helligkeitswert des Farbwerts wird über den Parameter „Helligkeitswert bei langem Tastendruck (%)“ festgelegt.

Koordinatensystem des CIE-Normfarbraums

Verfügbarkeit:

Die Parameter „x-Wert bei langem Tastendruck“ und „y-Wert bei langem Tastendruck“ werden angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei langem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Helligkeitswert bei langem Tastendruck (%)

Parameter

Einstellungen

Helligkeitswert bei langem Tastendruck (%)

0...100

Funktion:

Mit dem Parameter „Helligkeitswert bei langem Tastendruck (%)“ wird der Helligkeitswert des Farbwerts festgelegt, der gesendet wird.

Der Farbwert wird anhand der Parameter „x-Wert bei langem Tastendruck“ und „y-Wert bei langem Tastendruck“ definiert.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Helligkeitswert bei langem Tastendruck (%)“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck
  • Parameter „Datentyp“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „Farbe (xyY) DPT 242.600
  • Parameter „Wert bei langem Tastendruck senden“ in der Parameterkarte „Wert senden
    • Einstellung: „freigeben

Weitere Informationen:

Langer Tastendruck ab

Parameter

Einstellungen

Langer Tastendruck ab

hh:mm:ss.f

00:00:00.3 ... 00:00:07.0

Funktion:

Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer des langen Tastendrucks eingestellt. Ab dem Ablauf der eingestellten Zeit gilt der Tastendruck als lang und das Telegramm wird gesendet.

Verfügbarkeit:

Der Parameter „Langer Tastendruck ab“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:

  • Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
    • Einstellung: „Getrennt einstellbar
  • Parameter „Funktion Kanal“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
    • Einstellung: „Wert senden
  • Parameter „Auswertung Eingang“ in der Parameterkarte „Schalten
    • Einstellung: „Kurzer/langer Tastendruck

Weitere Informationen:

Zusätzliches Telegramm senden

Details zur Funktion „Zusätzliches Telegramm senden“ siehe: Zusätzliches Telegramm senden