Mit folgenden Kommunikationsobjekten wird die Funktion „Wert senden variabel“ gesteuert:
A + B Wert empfangen
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
16 | A + B Wert empfangen | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.* 2-Byte Gleitkommawert 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.056 Leistung (W) | KS |
Funktion:
Mit diesem Kommunikationsobjekt kann über den Bus ein Wert für das variable Senden gesetzt werden, bei dem das Senden bei einem Tastendruck beginnt. Der aktuelle Wert wird innerhalb des Geräts gespeichert.
Anwendungsbeispiel:
In einem Großraumbüro befinden sich zwei unabhängige Taster, mit denen die Einstellung der Raumtemperatur (Solltemperatur) erfolgen soll. Über dieses Kommunikationsobjekt wird der aktuelle Sollwert, der an einem der beiden Taster eingestellt wurde, an den Raumtemperaturregler und den zweiten Taster weitergereicht. Am zweiten Taster dient der Wert als Startwert für weitere Einstellungen.
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A + B Wert empfangen“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Wert senden variabel“
Weitere Informationen:
A + B Wert
Nr. | Objektname | Funktion | Datenpunkttyp | Flags |
---|---|---|---|---|
17 | A + B Wert | Wert | 5.001 Prozent (0..100%) 5.010 Zählimpulse (0..255) 6.010 Zählimpulse (-128..127) 7.001 Pulse 8.001 Pulsdifferenz 9.001 Temperatur (°C) 9.004 Lux (Lux) 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 9.* 2-Byte Gleitkommawert 12.001 Zählimpulse (vorzeichenlos) 13.001 Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) 14.056 Leistung (W) | KLÜ |
Funktion:
Mit diesem Kommunikationsobjekt wird der variable Wert gesendet.
Verfügbarkeit:
Das Kommunikationsobjekt „A + B Wert“ wird angezeigt, wenn folgende Parametrierungen vorgenommen wurden:
- Parameter „Funktionsweise Kanäle A + B“ in der Parameterkarte „Geräteeinstellungen“
- Einstellung: „Gemeinsam einstellbar“
- Parameter „Funktion Kanäle“ in der Parameterkarte „Funktionen, Objekte“
- Einstellung: „Wert senden variabel“
Weitere Informationen: