Typ | Artikel-Nr. |
| Beschreibung |
---|---|---|---|
ALE10 | ALE10 | Elektronisches Manometer ohne Messleitungen und Messspitzen. Messbereich 0...700 kPa. Ein Differenzdruck von mehr als 1000 kPa wird den Druckfühler zerstören. Zum Messen des Differenzdrucks über dem PICV zwischen P+ und P- (siehe Diagramm bei Funktionsprinzip). Funktionen des Manometers:
| |
ALE11 | ALE11 | Messleitungen und gerade Messspitzen für Siemens PICVs. Mit G 1/8 " Verbindung mit 2 x 40 mm Messspitzen. | |
ALP45 | ALP45 | Ersatz-P/T-Mess-Anschlüsse (2-er Set). Set besteht je aus einem P/T Druckmess-Anschluss mit einem roten und blauen Band. Anschluss: Aussengewinde G 1/8 " nach ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G 1/4 " nach ISO 228 inklusive O-Ring Länge: 40 mm | |
ALP46 | S55264-V115 | Verschlussstopfen für P/T Mess-Anschlüsse. Anschluss Ventilkörper: G 1/4 " nach ISO 228 inklusive O-Ring | |
ALP47 | S55264-V116 | Ablasskugelhahn inklusive O-Ring. Ablasskugelhahn inklusive O-Ring. Anschluss: Aussengewinde G 1/2 " nach ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G 1/4 " nach ISO 228 inklusive O-Ring Länge: 48 mm | |
ALP48 | S55264-V117 | Kombinierter P/T Mess-Anschluss und Ablasskugelhahn mit rotem Band. Anschluss: Aussengewinde G 1/8 " nach ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G 1/4 " nach ISO 228 inklusive O-Ring Länge: 80 mm | |
ALP49 | S55264-V118 | Lange P/T Mess-Anschlüsse Set (2-er Set). Set besteht je aus einem P/T Druckmess-Anschluss mit einem roten und blauen Band. Anschluss: Aussengewinde G 1/8 " nach ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G 1/4 " nach ISO 228 inklusive O-Ring Länge: 120 mm | |
ALP53 | S55264-V153 | Ersatz-Ventilschutzdeckel, schwarz | |
ALP54 | S55264-V154 | Spezialwerkzeug zum Lösen und Entfernen des Auf/Zu PICV Bonnet bei Ersetzen oder Reinigung des Differenzdruckreglers |
Verschraubungen
Typ | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
ALG132 | ALG132 | 2-er Verschraubungs-Set für 2-Weg-Ventile, bestehend aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegeteilen und 2 Flachdichtungen. |
ALG142 | ALG142 |
Bestellung (Beispiel)
Typ | Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|
VQP46.15L0.5 | S55264-V138 | Auf/Zu-PICV, PN 25, Aussengewinde |
STA23 | S55174-A101 | Stellantrieb |