Das Diagramm oben dient als Referenz für die nachfolgende Beschreibung. Das ins Ventil eintretende Medium (Tor A) fliesst durch die Öffnung der variablen Voreinstellung [2], die mit dem Skalenring [1] der Voreinstellung gekoppelt ist, um den max. Volumendurchfluss zu bestimmen. Danach fliesst das Medium durch das 2-Punkt-Regelventil [5]. | |
TDer Stellantrieb öffnet und schliesst das 2-Punkt-Regelventil [5]. Nach der Voreinstellung fliesst das Medium durch einen eingebauten, mechanischen Differenzdruckregler [3]. Dieser Differenzdruckregler ist das Herzstück des PICV und stellt sicher, dass der ausgewählte Volumendurchfluss über den gesamten Arbeitsbereich konstant gehalten wird, unabhängig vom Druck p1 beim Mediumseintritt. Die PICV VQ..46..Q verfügen zusätzlich über zwei P/T Druckmesspunkte (P+, P-). Diese Druckmesspunkte ermöglichen die Messung des gesamten Differenzdrucks im PICV, um zu prüfen, ob Δp ausreicht, um Δpmin zu erreichen. Hierfür wird meist ein elektronisches Manometer wie ALE10 verwendet. |
A | Mediumseintritt (Eintrittstor) | ||
B | Mediumsaustritt (Austrittstor) | ||
2 | Voreinstellung mit Skalenring | ||
4 | Differenzdruckregler regelt den Differenzdruck P1 – P2 konstant über der Voreinstellung [5] | ||
6 | Auf/Zu-Regelventil mit montiertem Stellantrieb | ||
P1 | Druck am Mediumseintritt des PICV | ||
P2 | Druck am Mediumsaustritt der Voreinstellung | ||
P3 | Druck am Mediumsaustritt des PICV | ||
P+ | P/T Druckmesspunkt mit rotem Band [7] | ||
P- | P/T Druckmesspunkt mit blauem Band [6] |
Handverstellung
Der Handverstellknopf schützt den Ventilstössel und erleichtert die manuelle Einstellung des PICV während der Inbetriebnahme. Der Handverstellknopf wird separat in der Box geliefert.
Werkseinstellung: Das Ventil ist offen. Um das Ventil zu schliessen, Handverstellknopf im Uhrzeigersinn drehen. Damit ein Spülvorgang möglich ist, muss das Ventil offen sein. |